{"product":{"productId":"agid.2413","price":54.01,"name":"FEDERNDES DRUCKSTÜCK STANDARDFEDERKRAFT, MIT ZUSTANDSSENSOR,SCHLIEßER D=M06, L=27, L1=3, STAHL,BRÜNIERT, KOMP:BOLZEN AUS STAHL, VPE=1"},"currency":"EUR"}
Federndes Druckstück
mit Zustandssensor
Stahl
brüniert
- Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt
- Universell einsetzbar und einfach montierbar
- Druckstift gehärtet
- Inklusive induktivem Näherungsschalter
Verkaufseinheit
54,01 € / St.
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Federndes Druckstück
Ausführung 1
mit Zustandssensor
Ausführung 2
Schließer
Material
Grundkörper
Stahl
Material
Komponente
Bolzen aus Stahl
Oberfläche
Grundkörper
brüniert
D=Gewinde
M6
H=Hub
2
L1=Länge
3
L=Länge
27
P=Kabellänge
2000
D1
2,7
Federkraft
Standard
Federkraft
Anfang
F1 ca. N
7
Federkraft
Ende
F2 ca. N
20
Form Druckstück
Druckbolzen
Mitnahmeprofil
Näherungsschalter
VPE
1
Beschreibung
Produktbeschreibung
Neben ihrer mechanischen Funktion als Rast- und Positionierelement dienen Federnde Druckstücke mit Zustandssensor dazu, abzufragen, ob sich ein Bauteil in der gewünschten Position befindet oder nicht.
Der Sensor erkennt, ob der Druckstift ein- oder ausgefahren ist und ermöglicht die elektronische Verarbeitung dieser Zustandsinformation.
Der Sensor erkennt, ob der Druckstift ein- oder ausgefahren ist und ermöglicht die elektronische Verarbeitung dieser Zustandsinformation.
Werkstoff
Hülse, Druckstift und Feder Stahl.
Zustandssensor Edelstahl.
Zustandssensor Edelstahl.
Ausführung
brüniert. Druckstift gehärtet.
Hinweis
Der Zustandssensor schaltet bei einem Hub von H.
Technische Daten
Induktiver Sensor:
Ausgangsschaltung: PNP Schließer (NO) oder Öffner (NC)
Betriebsspannung: 10 – 30 V DC
Betriebsstrom: <200 mA
Schaltabstand: 0,8 mm
Schaltfrequenz: 2000 Hz
Kurzschlussfest: ja
Verpolungssicher: ja
Schutzart: IP67
Anschlussart: 2 m PVC-Kabel
Zulassung: CE
Ausgangsschaltung: PNP Schließer (NO) oder Öffner (NC)
Betriebsspannung: 10 – 30 V DC
Betriebsstrom: <200 mA
Schaltabstand: 0,8 mm
Schaltfrequenz: 2000 Hz
Kurzschlussfest: ja
Verpolungssicher: ja
Schutzart: IP67
Anschlussart: 2 m PVC-Kabel
Zulassung: CE
Anwendung
Federnde Druckstücke mit Zustandssensor ermöglichen eine zustandsabhängige Prozesssteuerung. Es kann sichergestellt werden, dass sich ein Werkstück oder bewegliches Bauteil am gewünschten Ort befindet.
Temperaturbereich
Temperaturbereich: -25° C - +70°C
Sicherheit
Federnde Druckstücke mit Zustandssensor sind nicht zur Absicherung von Personen geeignet.
Zeichnungshinweis
4) LED-Anzeige
BN = Braun
BK = Schwarz
BU = Blau
Anwendungsbeispiel Positionsabfrage:
Pos. 1: Schieber eingerastet
Pos. 2: Schieber ausgerastet
3) Schieber
BN = Braun
BK = Schwarz
BU = Blau
Anwendungsbeispiel Positionsabfrage:
Pos. 1: Schieber eingerastet
Pos. 2: Schieber ausgerastet
3) Schieber
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.