Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Federndes Druckstück
Ausführung 1
mit Zustandssensor
Ausführung 2
Öffner
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Bolzen aus Stahl
Oberfläche Grundkörper
brüniert
D=Gewinde
M8
H=Hub
2
L1=Länge
3
L=Länge
29
P=Kabellänge
2000
D1
4
Federkraft
Standard
Federkraft Anfang F1 ca. N
15
Federkraft Ende F2 ca. N
30
Form Druckstück
Druckbolzen
Mitnahmeprofil
Näherungsschalter
VPE
1

Beschreibung

Produktbeschreibung
Neben ihrer mechanischen Funktion als Rast- und Positionierelement dienen Federnde Druckstücke mit Zustandssensor dazu, abzufragen, ob sich ein Bauteil in der gewünschten Position befindet oder nicht.
Der Sensor erkennt, ob der Druckstift ein- oder ausgefahren ist und ermöglicht die elektronische Verarbeitung dieser Zustandsinformation.
Werkstoff
Hülse, Druckstift und Feder Stahl.
Zustandssensor Edelstahl.
Ausführung
brüniert. Druckstift gehärtet.
Hinweis
Der Zustandssensor schaltet bei einem Hub von H.
Technische Daten
Induktiver Sensor:
Ausgangsschaltung: PNP Schließer (NO) oder Öffner (NC)
Betriebsspannung: 10 – 30 V DC
Betriebsstrom: <200 mA
Schaltabstand: 0,8 mm
Schaltfrequenz: 2000 Hz
Kurzschlussfest: ja
Verpolungssicher: ja
Schutzart: IP67
Anschlussart: 2 m PVC-Kabel
Zulassung: CE
Anwendung
Federnde Druckstücke mit Zustandssensor ermöglichen eine zustandsabhängige Prozesssteuerung. Es kann sichergestellt werden, dass sich ein Werkstück oder bewegliches Bauteil am gewünschten Ort befindet.
Temperaturbereich
Temperaturbereich: -25° C - +70°C
Sicherheit
Federnde Druckstücke mit Zustandssensor sind nicht zur Absicherung von Personen geeignet.
Zeichnungshinweis
4) LED-Anzeige

BN = Braun
BK = Schwarz
BU = Blau

Anwendungsbeispiel Positionsabfrage:
Pos. 1: Schieber eingerastet
Pos. 2: Schieber ausgerastet
3) Schieber
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch