Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Federndes Druckstück
Ausführung 1
mit Gewindesicherung
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Bolzen aus Stahl
Oberfläche Grundkörper
brüniert
D=Gewinde
M12
H=Hub
3,5
L=Länge
22
Ausschraubdrehmoment ca. Nm
1,41
D1
6
Einschraubdrehmoment ca. Nm
2,11
Federkraft
verstärkt
Federkraft Anfang F1 ca. N
36
Federkraft Ende F2 ca. N
94
Form Druckstück
Druckbolzen
L1
10
Mitnahmeprofil
Schlitz
N
2

Beschreibung

Werkstoff
Hülse Stahl Festigkeitsklasse 5.8.
Druckstift aus Stahl.
Feder Federstahl Kl. D.

Gewindesicherung Nylon.
Ausführung
brüniert. Druckstift gehärtet.
Zeichnungshinweis
L2 = ca. zwei Gewindegänge
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch