Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Federndes Druckstück
Ausführung 1
mit Gewindesicherung
Material Grundkörper
Edelstahl
Material Komponente
Bolzen aus Edelstahl
D=Gewinde
M16
H=Hub
4,5
L=Länge
24
Ausschraubdrehmoment ca. Nm
3,05
D1
8,5
Einschraubdrehmoment ca. Nm
3,95
Federkraft
leicht
Federkraft Anfang F1 ca. N
22
Federkraft Ende F2 ca. N
50
Form Druckstück
Druckbolzen
L1
14
Mitnahmeprofil
Schlitz
N
2,5

Beschreibung

Werkstoff
Hülse 1.4305.

Druckstift 1.4034.

Feder 1.4310.



Gewindesicherung Nylon.
Ausführung
blank.
Druckstift gehärtet.
Zeichnungshinweis
L2 = ca. zwei Gewindegänge
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch