{"product":{"productId":"agid.2416","price":2.64,"name":"FEDERNDES DRUCKSTÜCK STANDARDFEDERKRAFT D=M12 L=26, STAHL, BRÜNIERT,KOMP:KUGEL AUS STAHL"},"currency":"EUR"}
Federndes Druckstück
Stahl
brüniert
- Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt
- Universell einsetzbar
- Einfache Montage
- Kugel gehärtet
Verkaufseinheit
2,64 € / St.
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Federndes Druckstück
Material
Grundkörper
Stahl
Material
Komponente
Kugel aus Stahl
Oberfläche
Grundkörper
brüniert
D=Gewinde
M12
H=Hub
2,5
L=Länge
26
D1
8
Federkraft
Standard
Federkraft
Anfang
F1 ca. N
30
Federkraft
Ende
F2 ca. N
55
Form Druckstück
Kugel
Mitnahmeprofil
Innensechskant
S
6
Beschreibung
Werkstoff
Hülse Stahl Festigkeitsklasse 5.8.
Kugel aus Stahl.
Feder Federstahl Kl. D.
Kugel aus Stahl.
Feder Federstahl Kl. D.
Ausführung
brüniert. Kugel gehärtet.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.