{"product":{"productId":"agid.2456","price":2.69,"name":"FEDERNDES DRUCKSTÜCK VERSTÄRKTEFEDERKRAFT, MIT GEWINDESICHERUNG D=M08L=18, STAHL, BRÜNIERT, KOMP:KUGEL AUSSTAHL"},"currency":"EUR"}
Federndes Druckstück
mit Gewindesicherung
Stahl
brüniert
- Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt
- Universell einsetzbar und einfach montierbar
- Kugel gehärtet
- mit Gewindesicherung: Sicherheit bei Vibrationen, mehrfach verwendbar
Verkaufseinheit
2,69 € / St.
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Federndes Druckstück
Ausführung 1
mit Gewindesicherung
Material
Grundkörper
Stahl
Material
Komponente
Kugel aus Stahl
Oberfläche
Grundkörper
brüniert
D=Gewinde
M8
H=Hub
1,5
L=Länge
18
Ausschraubdrehmoment
ca. Nm
0,38
D1
5
Einschraubdrehmoment
ca. Nm
1,1
Federkraft
verstärkt
Federkraft
Anfang
F1 ca. N
47
Federkraft
Ende
F2 ca. N
73
Form Druckstück
Kugel
L1
8
Mitnahmeprofil
Innensechskant
S
4
Beschreibung
Werkstoff
Hülse Stahl Festigkeitsklasse 5.8.
Kugel aus Stahl.
Feder Federstahl Kl. D.
Gewindesicherung Nylon.
Kugel aus Stahl.
Feder Federstahl Kl. D.
Gewindesicherung Nylon.
Ausführung
brüniert. Kugel gehärtet.
Zeichnungshinweis
L2 = ca. zwei Gewindegänge
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.