{"product":{"productId":"agid.34114","price":4.52,"name":"FEDERNDES DRUCKSTÜCK, INNENSECHSKANT,STANDARD FEDERKRAFT, D=M06, L=15,EDELSTAHL, 1.4305, KOMP:KUGEL AUSKERAMIK"},"currency":"EUR"}
Federndes Druckstück
Edelstahl
- Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt, Medizintechnik
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Hohe Zähigkeit und Festigkeit
- Hervorragendes Verschleißverhalten und gute chemische Beständigkeit
Verkaufseinheit
4,52 € / St.
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Federndes Druckstück
Material
Grundkörper
Edelstahl
Material
Komponente
Kugel aus Keramik
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4305
D=Gewinde
M6
H=Hub
1
L=Länge
15
D1
3,5
Federkraft
Standard
Federkraft
Anfang
F1 ca. N
9
Federkraft
Ende
F2 ca. N
13
Form Druckstück
Kugel
Mitnahmeprofil
Innensechskant
S
3
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahlausführung A1:
Gewindehülse 1.4305.
Druckfeder 1.4310.
Kugel Keramik Si3N4
Edelstahlausführung A4:
Gewindehülse 1.4404.
Druckfeder 1.4401.
Kugel Keramik Si3N4.
Ausführung
blank.
Hinweis
Siliziumnitrid Si3N4 zeichnet sich besonders durch eine Kombination von hervorragenden Werkstoffeigenschaften aus. Diese umfassen z.B. hohe Zähigkeit und Festigkeit, hervorragendes Verschleißverhalten und gute chemische Beständigkeit.
Die verwendeten Werkstoffe ermöglichen einen vielfältigen Einsatz.
Bei Anforderungen mit einer sehr hohen Korrosionsbeständigkeit, sind die federnde Druckstücke aus Edelstahl A4 zu empfehlen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.