Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Federndes Druckstück
Material Grundkörper
Edelstahl
Material Komponente
Kugel aus Keramik
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4305
D=Gewinde
M8
H=Hub
1,5
L=Länge
18
D1
5
Federkraft
Standard
Federkraft Anfang F1 ca. N
15
Federkraft Ende F2 ca. N
30
Form Druckstück
Kugel
Mitnahmeprofil
Innensechskant
S
4

Beschreibung

Werkstoff

Edelstahlausführung A1:

Gewindehülse 1.4305.

Druckfeder 1.4310.

Kugel Keramik Si3N4





Edelstahlausführung A4:

Gewindehülse 1.4404.

Druckfeder 1.4401.

Kugel Keramik Si3N4.

Ausführung
blank.
Hinweis

Siliziumnitrid Si3N4 zeichnet sich besonders durch eine Kombination von hervorragenden Werkstoffeigenschaften aus. Diese umfassen z.B. hohe Zähigkeit und Festigkeit, hervorragendes Verschleißverhalten und gute chemische Beständigkeit.




Die verwendeten Werkstoffe ermöglichen einen vielfältigen Einsatz.
Bei Anforderungen mit einer sehr hohen Korrosionsbeständigkeit, sind die federnde Druckstücke aus Edelstahl A4 zu empfehlen.

Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch