{"product":{"productId":"agid.12508","price":20.73,"name":"FEDERNDES DRUCKSTÜCK STANDARDFEDERKRAFT D=M24 L=48, EDELSTAHL,KOMP:KUGEL AUS EDELSTAHL, VPE=1"},"currency":"EUR"}
Federndes Druckstück
Edelstahl
- Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt
- Universell einsetzbar und einfach montierbar
- Druckstift gehärtet
- Edelstahl 1.4305, 1.4034, 1.4310
Verkaufseinheit
20,73 € / St.
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Federndes Druckstück
Material
Grundkörper
Edelstahl
Material
Komponente
Kugel aus Edelstahl
D=Gewinde
M24
H=Hub
5,5
L=Länge
48
D1
15
Federkraft
Standard
Federkraft
Anfang
F1 ca. N
90
Federkraft
Ende
F2 ca. N
180
Form Druckstück
Kugel
Mitnahmeprofil
Innensechskant
S
12
VPE
1
Beschreibung
Werkstoff
Hülse 1.4305.
Kugel 1.4034.
Feder 1.4310.
Ausführung
blank. Kugel gehärtet.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.