Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Federndes Druckstück
Ausführung 1
mit Gewindesicherung
Material Grundkörper
Edelstahl
Material Komponente
Kugel aus Edelstahl
D=Gewinde
M6
H=Hub
1
L=Länge
15
Ausschraubdrehmoment ca. Nm
0,21
D1
3,5
Einschraubdrehmoment ca. Nm
0,44
Federkraft
verstärkt
Federkraft Anfang F1 ca. N
28
Federkraft Ende F2 ca. N
40
Form Druckstück
Kugel
L1
7
Mitnahmeprofil
Innensechskant
S
3

Beschreibung

Werkstoff

Hülse 1.4305.

Kugel 1.4034.

Feder 1.4310.



Gewindesicherung Nylon.

Ausführung
blank. Kugel gehärtet.
Zeichnungshinweis
L2 = ca. zwei Gewindegänge
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch