{"product":{"productId":"agid.12580","price":8.95,"name":"FEDERNDES DRUCKSTÜCK VERSTÄRKTEFEDERKRAFT, MIT GEWINDESICHERUNG D=M12L=26, EDELSTAHL, KOMP:KUGEL AUSEDELSTAHL"},"currency":"EUR"}
Federndes Druckstück
mit Gewindesicherung
Edelstahl
- Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt
- Universell einsetzbar und einfach montierbar
- Kugel gehärtet
- mit Gewindesicherung: Sicherheit bei Vibrationen, mehrfach verwendbar
Verkaufseinheit
8,95 € / St.
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Federndes Druckstück
Ausführung 1
mit Gewindesicherung
Material
Grundkörper
Edelstahl
Material
Komponente
Kugel aus Edelstahl
D=Gewinde
M12
H=Hub
2,5
L=Länge
26
Ausschraubdrehmoment
ca. Nm
1,3
D1
8
Einschraubdrehmoment
ca. Nm
2
Federkraft
verstärkt
Federkraft
Anfang
F1 ca. N
66
Federkraft
Ende
F2 ca. N
120
Form Druckstück
Kugel
L1
10
Mitnahmeprofil
Innensechskant
S
6
Beschreibung
Werkstoff
Hülse 1.4305.
Kugel 1.4034.
Feder 1.4310.
Gewindesicherung Nylon.
Ausführung
blank. Kugel gehärtet.
Zeichnungshinweis
L2 = ca. zwei Gewindegänge
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.