{"product":{"productId":"agid.2422","price":17.87,"name":"FEDERNDES DRUCKSTÜCK STANDARDFEDERKRAFT, LANGE AUSFÜHRUNG D=M10L=50, STAHL, BRÜNIERT, KOMP:BOLZEN AUSSTAHL"},"currency":"EUR"}
Federndes Druckstück
lange Ausführung
Stahl
brüniert
- Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt
- Universell einsetzbar
- Druckstift gehärtet
- Einfache Montage
Verkaufseinheit
17,87 € / St.
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Federndes Druckstück
Ausführung 1
lange Ausführung
Material
Grundkörper
Stahl
Material
Komponente
Bolzen aus Stahl
Oberfläche
Grundkörper
brüniert
D=Gewinde
M10
H=Hub
10
L=Länge
50
D1
4
D2
8
Federkraft
Standard
Federkraft
Anfang
F1 ca. N
16
Federkraft
Ende
F2 ca. N
46
L1
20
N
1,6
S
3
T1
1,4
Beschreibung
Werkstoff
Hülse Stahl Festigkeitsklasse 5.8.
Druckstift aus Stahl.
Feder Federstahl Kl. D.
Druckstift aus Stahl.
Feder Federstahl Kl. D.
Ausführung
brüniert. Druckstift gehärtet.
Hinweis
Dieses Druckstück wird vorwiegend als Abdrückstift und als gefederter Anschlag im Werkzeugbau verwendet.
Zeichnungshinweis
1) Gewindestift eingeklebt
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.