{"product":{"productId":"agid.21843","price":4,"name":"FEDERNDES DRUCKSTÜCK STANDARDFEDERKRAFT D=M10 L=22 STAHL BRÜNIERT,FLACH, MIT GEWINDESICHERU, KOMP:BOLZENAUS POM"},"currency":"EUR"}
Federndes Druckstück
Standard Federkraft
Stahl
brüniert
- Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt
- Universell einsetzbar
- Einfache Montage
- mit Gewindesicherung: Sicherheit bei Vibrationen, mehrfach verwendbar
Verkaufseinheit
4,00 € / St.
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Federndes Druckstück
Ausführung 1
Standard Federkraft
Ausführung 2
flach, mit Gewindesicherung
Material
Grundkörper
Stahl
Material
Komponente
Bolzen aus POM
Oberfläche
Grundkörper
brüniert
D=Gewinde
M10
L=Länge
22
Ausschraubdrehmoment
ca. Nm
0,6
D1
4
Einschraubdrehmoment
ca. Nm
1,3
Federkraft
Anfang
F1 ca. N
9
Federkraft
Ende
F2 ca. N
35
Form Druckstück
Druckbolzen flach
H
3
L1
9
Mitnahmeprofil
Innensechskant
Montageschlüssel g
50
N
1,6
S
3
T1
1,4
Beschreibung
Werkstoff
Hülse Stahl Festigkeitsklasse 5.8.
Druckstift aus POM.
Feder Federstahl Kl. D.
Gewindesicherung Nylon.
Druckstift aus POM.
Feder Federstahl Kl. D.
Gewindesicherung Nylon.
Ausführung
brüniert.
Hinweis
Dieses Druckstück wird vorwiegend als Abdrückstift und als gefederter Anschlag im Werkzeugbau verwendet.
Die Betätigung des Druckstiftes erfolgt in axialer Richtung.
Die Betätigung des Druckstiftes erfolgt in axialer Richtung.
Zeichnungshinweis
L2 = ca. zwei Gewindegänge
1) Gewindestift eingeklebt
1) Gewindestift eingeklebt
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.