Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Federndes Druckstück
Ausführung 1
mit Gewindesicherung
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Bolzen aus POM
Oberfläche Grundkörper
brüniert
D=Gewinde
M6
H=Hub
2,5
L=Länge
20
Ausschraubdrehmoment ca. Nm
0,22
D1
2,7
Einschraubdrehmoment ca. Nm
0,45
Federkraft
Standard
Federkraft Anfang F1 ca. N
7
Federkraft Ende F2 ca. N
20
Form Druckstück
Druckbolzen
L1
7
Mitnahmeprofil
Innensechskant
N
1
S
2
T1
1

Beschreibung

Werkstoff
Hülse Stahl Festigkeitsklasse 5.8.
Druckstift aus POM.
Feder Federstahl Kl. D.

Gewindesicherung Nylon.
Ausführung
brüniert.
Zeichnungshinweis
L2 = ca. zwei Gewindegänge

1) Gewindestift eingeklebt
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch