Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Federndes Druckstück
Ausführung 1
mit Gewindesicherung
Material Grundkörper
Edelstahl
Material Komponente
Bolzen aus Edelstahl
D=Gewinde
M8
H=Hub
3
L=Länge
22
Ausschraubdrehmoment ca. Nm
0,37
D1
3,5
Einschraubdrehmoment ca. Nm
1,05
Federkraft
Standard
Federkraft Anfang F1 ca. N
7
Federkraft Ende F2 ca. N
29
Form Druckstück
Druckbolzen
L1
8
Mitnahmeprofil
Innensechskant
N
1,2
S
2,5
T1
1,4

Beschreibung

Werkstoff

Hülse 1.4305.

Druckstift 1.4034.

Feder 1.4310.



Gewindesicherung Nylon.

Ausführung
blank.
Druckstift gehärtet.
Zeichnungshinweis
L2 = ca. zwei Gewindegänge

1) Gewindestift eingeklebt
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch