{"product":{"productId":"agid.21850","price":6.91,"name":"FEDERNDES DRUCKSTÜCK STANDARDFEDERKRAFT D=M10 L=22 EDELSTAHL, FLACH,KOMP:BOLZEN AUS POM"},"currency":"EUR"}
Federndes Druckstück
Standard Federkraft
Edelstahl
- Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt
- Universell einsetzbar
- Einfache Montage
Verkaufseinheit
6,91 € / St.
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Federndes Druckstück
Ausführung 1
Standard Federkraft
Ausführung 2
flach
Material
Grundkörper
Edelstahl
Material
Komponente
Bolzen aus POM
D=Gewinde
M10
L=Länge
22
D1
4
Federkraft
Anfang
F1 ca. N
8
Federkraft
Ende
F2 ca. N
31
Form Druckstück
Druckbolzen flach
H
3
Mitnahmeprofil
Innensechskant
Montageschlüssel g
50
N
1,6
S
3
T1
1,4
Beschreibung
Werkstoff
Hülse Edelstahl 1.4305.
Druckstift aus POM.
Feder Edelstahl 1.4310.
Ausführung
blank.
Hinweis
Dieses Druckstück wird vorwiegend als Abdrückstift und als gefederter Anschlag im Werkzeugbau verwendet.
Die Betätigung des Druckstiftes erfolgt in axialer Richtung.
Die Betätigung des Druckstiftes erfolgt in axialer Richtung.
Zeichnungshinweis
1) Gewindestift eingeklebt
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.