{"product":{"productId":"agid.12523","price":5.59,"name":"FEDERNDES DRUCKSTÜCK STANDARDFEDERKRAFT D=M03 L=10, EDELSTAHL,KOMP:BOLZEN AUS POM"},"currency":"EUR"}
Federndes Druckstück
Edelstahl
- Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt
- Universell einsetzbar
- Einfache Montage
Verkaufseinheit
5,59 € / St.
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Federndes Druckstück
Material
Grundkörper
Edelstahl
Material
Komponente
Bolzen aus POM
D=Gewinde
M3
H=Hub
1,5
L=Länge
10
D1
1
Federkraft
Standard
Federkraft
Anfang
F1 ca. N
0,5
Federkraft
Ende
F2 ca. N
3
Form Druckstück
Druckbolzen
Mitnahmeprofil
Innensechskant
N
0,4
S
0,7
T1
1
Beschreibung
Werkstoff
Hülse Edelstahl 1.4305.
Druckstift aus POM.
Feder Edelstahl 1.4310.
Ausführung
blank.
Zeichnungshinweis
1) Gewindestift eingeklebt
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.