{"product":{"productId":"agid.12554","price":5.33,"name":"FEDERNDES DRUCKSTÜCK STANDARDFEDERKRAFT, MIT GEWINDESICHERUNG D=M05L=18, EDELSTAHL, KOMP:BOLZEN AUS POM"},"currency":"EUR"}
Federndes Druckstück
mit Gewindesicherung
Edelstahl
- Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt
- Universell einsetzbar
- Einfache Montage
- mit Gewindesicherung: Sicherheit bei Vibrationen, mehrfach verwendbar
Verkaufseinheit
5,33 € / St.
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Federndes Druckstück
Ausführung 1
mit Gewindesicherung
Ausführung 2
mit Gewindesicherung
Material
Grundkörper
Edelstahl
Material
Komponente
Bolzen aus POM
D=Gewinde
M5
H=Hub
2,3
L=Länge
18
Ausschraubdrehmoment
ca. Nm
0,08
D1
2,4
Einschraubdrehmoment
ca. Nm
0,12
Federkraft
Standard
Federkraft
Anfang
F1 ca. N
5
Federkraft
Ende
F2 ca. N
17
Form Druckstück
Druckbolzen
L1
7
Mitnahmeprofil
Innensechskant
N
0,8
S
1,5
T1
0,8
Beschreibung
Werkstoff
Hülse Edelstahl 1.4305.
Druckstift aus POM.
Feder Edelstahl 1.4310.
Gewindesicherung Nylon.
Ausführung
blank.
Zeichnungshinweis
L2 = ca. zwei Gewindegänge
1) Gewindestift eingeklebt
1) Gewindestift eingeklebt
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.