Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Federndes Druckstück
Ausführung 1
mit Kopf
Material Grundkörper
Automatenstahl
Material Komponente
Bolzen aus Stahl
Oberfläche Grundkörper
brüniert
D=Außendurchmesser
10
H=Hub
5,5
L=Länge
30
D1
5,95
D3
13
Federkraft
Standard
Federkraft Anfang F1 ca. N
42
Federkraft Ende F2 ca. N
110
Form Druckstück
Druckbolzen
L2
4
L3
10
Mitnahmeprofil
mit Kopf
VPE
1

Beschreibung

Werkstoff
Automatenstahl.
Ausführung
brüniert, Druckstift gehärtet.
Hinweis
Dieses Druckstück wird vorwiegend als Abdrückstift und als gefederter Anschlag im Werkzeugbau verwendet.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch