{"product":{"productId":"agid.2481","price":4.75,"name":"FEDERNDES DRUCKSTÜCK STANDARDFEDERKRAFT, MIT KOPF, D=12 L=36,AUTOM.STAHL, BRÜNIERT, KOMP:BOLZEN AUSSTAHL, VPE=1"},"currency":"EUR"}
Federndes Druckstück
mit Kopf
Automatenstahl
brüniert
- Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt
- Universell einsetzbar
- Einfache Montage
- Druckstift gehärtet
Verkaufseinheit
4,75 € / St.
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Federndes Druckstück
Ausführung 1
mit Kopf
Material
Grundkörper
Automatenstahl
Material
Komponente
Bolzen aus Stahl
Oberfläche
Grundkörper
brüniert
D=Außendurchmesser
12
H=Hub
6,5
L=Länge
36
D1
7,95
D3
16
Federkraft
Standard
Federkraft
Anfang
F1 ca. N
50
Federkraft
Ende
F2 ca. N
130
Form Druckstück
Druckbolzen
L2
5
L3
12
Mitnahmeprofil
mit Kopf
VPE
1
Beschreibung
Werkstoff
Automatenstahl.
Ausführung
brüniert, Druckstift gehärtet.
Hinweis
Dieses Druckstück wird vorwiegend als Abdrückstift und als gefederter Anschlag im Werkzeugbau verwendet.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.