{"product":{"productId":"agid.14700","price":1.75,"name":"FEDERNDES DRUCKSTÜCK STANDARDFEDERKRAFT, MIT HAFTRING, D=9,95 L=9,EDELSTAHL, KOMP:KUGEL AUS EDELSTAHL"},"currency":"EUR"}
Federndes Druckstück
mit Haftring
Edelstahl
- Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt
- Universell einsetzbar und einfach montierbar
- Für schwer zugängliche Einbausituationen geeignet
- O-Ring sorgt für notwendige Haftung
Verkaufseinheit
1,75 € / St.
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Federndes Druckstück
Ausführung 1
mit Haftring
Material
Grundkörper
Edelstahl
Material
Komponente
Kugel aus Edelstahl
D=Außendurchmesser
9,95
H=Hub
1,8
L=Länge
9
D1
6,5
D2
8
D3
10
D4
8,1
Federkraft
Standard
Federkraft
Anfang
F1 ca. N
6
Federkraft
Ende
F2 ca. N
12
Form Druckstück
Kugel
L1
2
L2
1,2
L3
4,2
L4
1,5
Beschreibung
Werkstoff
Hülse, Feder und Kugel Edelstahl.
O-Ring NBR.
O-Ring NBR.
Ausführung
Hülse blank. Kugel gehärtet, blank.
O-Ring schwarz.
O-Ring schwarz.
Hinweis
Die Federnden Druckstücke mit Haftring sind zum Montieren in „Überkopf – Lage“ oder für schwer zugängliche Einbausituationen geeignet.
Sie können per Hand bzw. per Finger direkt oder mit einfachen Montagehilfen in die vorgesehene Aufnahmebohrung eingedrückt werden. Der O-Ring sorgt dann für die notwendige Haftung und sichert das Federnde Druckstück so gegen ein „Herausfallen“. Bequem und ohne zusätzliche Hilfsmaßnahmen kann die Montage weiterer Bauteile erfolgen.
Sie können per Hand bzw. per Finger direkt oder mit einfachen Montagehilfen in die vorgesehene Aufnahmebohrung eingedrückt werden. Der O-Ring sorgt dann für die notwendige Haftung und sichert das Federnde Druckstück so gegen ein „Herausfallen“. Bequem und ohne zusätzliche Hilfsmaßnahmen kann die Montage weiterer Bauteile erfolgen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.