Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Federndes Druckstück
Ausführung 1
mit Haftring
Material Grundkörper
Edelstahl
Material Komponente
Kugel aus Edelstahl
D=Außendurchmesser
13,95
H=Hub
3,5
L=Länge
16
D1
10
D2
12
D3
14
D4
12,1
Federkraft
Standard
Federkraft Anfang F1 ca. N
15
Federkraft Ende F2 ca. N
25
Form Druckstück
Kugel
L1
2,5
L2
1,8
L3
5,5
L4
2

Beschreibung

Werkstoff
Hülse, Feder und Kugel Edelstahl.
O-Ring NBR.
Ausführung
Hülse blank. Kugel gehärtet, blank.
O-Ring schwarz.
Hinweis
Die Federnden Druckstücke mit Haftring sind zum Montieren in „Überkopf – Lage“ oder für schwer zugängliche Einbausituationen geeignet.

Sie können per Hand bzw. per Finger direkt oder mit einfachen Montagehilfen in die vorgesehene Aufnahmebohrung eingedrückt werden. Der O-Ring sorgt dann für die notwendige Haftung und sichert das Federnde Druckstück so gegen ein „Herausfallen“. Bequem und ohne zusätzliche Hilfsmaßnahmen kann die Montage weiterer Bauteile erfolgen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch