{"product":{"productId":"agid.2487","price":0.94,"name":"FEDERNDES DRUCKSTÜCK STANDARDFEDERKRAFT, GLATTE AUSFÜHRUNG, D=3 L=4,EDELSTAHL, KOMP:EDELSTAHL"},"currency":"EUR"}
Federndes Druckstück
glatte Ausführung
Edelstahl
- Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt
- Universell einsetzbar
- Einfache Montage
- Kugel gehärtet
Verkaufseinheit
0,94 € / St.
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Federndes Druckstück
Ausführung 1
glatte Ausführung
Material
Grundkörper
Edelstahl
Material
Komponente
Edelstahl
D=Außendurchmesser
3
L=Länge
4
D1
2,5
D2
3,5
Federkraft
Standard
Federkraft
Anfang
F1 ca. N
1,7
Federkraft
Ende
F2 ca. N
3,4
Form Druckstück
Kugel
Hub
S
0,65
L1
0,8
Beschreibung
Werkstoff
Hülse und Feder Edelstahl.
Kugel Edelstahl oder POM.
Kugel Edelstahl oder POM.
Ausführung
Hülse blank. Kugel gehärtet, blank.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.