Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Federndes Druckstück
Ausführung 1
glatte Ausführung
Material Grundkörper
Kunststoff
Material Komponente
POM
D=Außendurchmesser
6
H=Hub
1,5
L=Länge
7
D1
5
D2
6,5
Federkraft
Standard
Federkraft Anfang F1 ca. N
6
Federkraft Ende F2 ca. N
12
Form Druckstück
Kugel
L1
1

Beschreibung

Werkstoff
Hülse Thermoplast.
Feder Edelstahl.
Kugel Edelstahl oder POM.
Ausführung
Hülse schwarz. Kugel gehärtet, blank.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch