{"product":{"productId":"agid.2493","price":1.62,"name":"FEDERNDES DRUCKSTÜCK STANDARDFEDERKRAFT, GLATTE AUSFÜHRUNG, OHNEBUND, D=8 L=16, EDELSTAHL,KOMP:EDELSTAHL"},"currency":"EUR"}
Federndes Druckstück
glatte Ausführung
Edelstahl
- Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt
- Universell einsetzbar
- Einfache Montage
- Kugel gehärtet
Verkaufseinheit
1,62 € / St.
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Federndes Druckstück
Ausführung 1
glatte Ausführung
Ausführung 2
ohne Bund
Material
Grundkörper
Edelstahl
Material
Komponente
Edelstahl
D=Außendurchmesser
8
H=Hub
1,8
L=Länge
16
D1
6
Federkraft
Standard
Federkraft
Anfang
F1 ca. N
42
Federkraft
Ende
F2 ca. N
73
Form Druckstück
Kugel
Beschreibung
Werkstoff
Hülse Edelstahl 1.4305.
Feder Edelstahl 1.4310.
Kugel Edelstahl 1.4034 oder POM.
Ausführung
Kugel gehärtet, blank.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.