Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Federndes Druckstück
Ausführung 1
glatte Ausführung
Ausführung 2
ohne Bund
Material Grundkörper
Edelstahl
Material Komponente
POM
D=Außendurchmesser
12
H=Hub
3,1
L=Länge
24
D1
10
Federkraft
Standard
Federkraft Anfang F1 ca. N
54
Federkraft Ende F2 ca. N
122

Beschreibung

Werkstoff

Hülse Edelstahl 1.4305.

Feder Edelstahl 1.4310.

Kugel Edelstahl 1.4034 oder POM.

Ausführung
Kugel gehärtet, blank.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch