{"product":{"productId":"agid.2499","price":1.56,"name":"FEDERNDES DRUCKSTÜCK STANDARDFEDERKRAFT, GLATTE AUSFÜHRUNG,DOPPELSEITIG, D=4 L=10, MESSING,KOMP:KUGEL AUS EDELSTAHL"},"currency":"EUR"}
Federndes Druckstück
glatte Ausführung
Messing
- Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt
- Universell einsetzbar
- Kugel gehärtet
Verkaufseinheit
1,56 € / St.
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Federndes Druckstück
Ausführung 1
glatte Ausführung
Ausführung 2
doppelseitig
Material
Grundkörper
Messing
Material
Komponente
Kugel aus Edelstahl
D=Außendurchmesser
4
H=Hub
0,9
L=Länge
10
D1
3
D2
4,05
Federkraft
Standard
Federkraft
Anfang
F1 ca. N
3
Federkraft
Ende
F2 ca. N
7
Form Druckstück
Kugel
Beschreibung
Werkstoff
Hülse Messing.
Kugel und Feder Edelstahl.
Kugel und Feder Edelstahl.
Ausführung
Kugel gehärtet, blank.
Zeichnungshinweis
1) Rändel
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.