Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Kugelschnäpper
Material Grundkörper
Polyamid
Material Komponente
Edelstahl
Farbe Grundkörper
schwarz
Oberfläche Komponente
blank
Haltekraft F1 N
40

Beschreibung

Werkstoff

Polyamid glasfaserverstärkt.

Kugelbolzen Stahl oder Edelstahl 1.4301.

Ausführung
schwarz oder grau.
Kugelbolzen verzinkt (Stahl) oder blank (Edelstahl).

Hinweis
Schnellverschluss für Schwenk- und Schiebetüren. Die Langlöcher ermöglichen eine flexible Positionierung auf Aluminiumprofilen und Flächenelementen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch