{"product":{"productId":"agid.32554","price":8.99,"name":"KUGELSCHNÄPPER F1=50, POLYAMID SCHWARZ,KOMP:EDELSTAHL BLANK"},"currency":"EUR"}
Kugelschnäpper
Polyamid
schwarz
- Schnellverschluss für Schwenk- und Schiebetüren
- Flexibel positionierbar
- Kugelbolzen Stahl oder Edelstahl
Verkaufseinheit
8,99 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Kugelschnäpper
Material
Grundkörper
Polyamid
Material
Komponente
Edelstahl
Farbe
Grundkörper
schwarz
Oberfläche
Komponente
blank
Haltekraft
F1
N
50
Beschreibung
Werkstoff
Polyamid glasfaserverstärkt.
Kugelbolzen Stahl oder Edelstahl 1.4301.
Ausführung
schwarz oder grau.
Kugelbolzen verzinkt (Stahl) oder blank (Edelstahl).
Kugelbolzen verzinkt (Stahl) oder blank (Edelstahl).
Hinweis
Schnellverschluss für Schwenk- und Schiebetüren. Die Langlöcher ermöglichen eine flexible Positionierung auf Aluminiumprofilen und Flächenelementen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.