{"product":{"productId":"agid.20395","price":0.58,"name":"DISTANZSTÜCK FÜR KUGELSCHNÄPPER,POLYAMID SCHWARZ"},"currency":"EUR"}
Distanzstück
für Kugelschnäpper
Polyamid
schwarz
- Polyamid glasfaserverstärkt
- Abstand des Kugelschnäppers kann erhöht werden
Verkaufseinheit
0,58 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Distanzstück
Ausführung 1
für Kugelschnäpper
Material
Grundkörper
Polyamid
Farbe
Grundkörper
schwarz
H
4
Beschreibung
Werkstoff
Polyamid glasfaserverstärkt.
Ausführung
schwarz.
Hinweis
Mit dem Distanzstück kann der Abstand des Kugelschnäppers erhöht werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.