Magnetverschluss
Polyamid
schwarz
- Flexible Positionierung
- 2 unterschiedliche Haltekräfte
4,91 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Magnetverschluss
Material Grundkörper
Polyamid
Material Komponente
Stahl
Farbe Grundkörper
schwarz
Oberfläche Komponente
verzinkt
A=Bohrungsabstand
20
F1=Haltekraft (N)
5
F2=Haltekraft N
3
A1
7,7
B
17
D
4,3
Gegenstück
Flachkopfschraube M4x5
Gegenstück
Flachkopfschraube M4x5
H
14
H1
6
L
28
L1
12
Beschreibung
Werkstoff
Polyamid glasfaserverstärkt
Flachkopfschraube DIN 921 Stahl.
Halteplatte Stahl.
Flachkopfschraube DIN 921 Stahl.
Halteplatte Stahl.
Ausführung
schwarz.
Flachkopfschraube und Halteplatte verzinkt.
Flachkopfschraube und Halteplatte verzinkt.
Hinweis
Magnetverschluss für Schwenk- und Schiebetüren. Die Langlöcher ermöglichen eine flexible Positionierung auf Aluminiumprofilen und Flächenelementen.
Zeichnungshinweis
1) Flachkopfschraube
2) Halteplatte
2) Halteplatte
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.