{"product":{"productId":"agid.20397","price":5.26,"name":"MAGNETVERSCHLUSS, A=30, POLYAMIDSCHWARZ, KOMP:STAHL VERZINKT,FLACHKOPFSCHRAUBE M5X6"},"currency":"EUR"}
Magnetverschluss
Polyamid
schwarz
- Flexible Positionierung
- 2 unterschiedliche Haltekräfte
Verkaufseinheit
5,26 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Magnetverschluss
Material
Grundkörper
Polyamid
Material
Komponente
Stahl
Farbe
Grundkörper
schwarz
KOMP
verzinkt
A=Bohrungsabstand
30
A1
13,5
B
28
D
6,3
Gegenstück
Flachkopfschraube M5x6
H
20
H1
10
Haltekraft
F1
N
20
Haltekraft
F2
N
10
L
40
L1
19
Beschreibung
Werkstoff
Polyamid glasfaserverstärkt
Flachkopfschraube DIN 921 Stahl.
Halteplatte Stahl.
Flachkopfschraube DIN 921 Stahl.
Halteplatte Stahl.
Ausführung
schwarz.
Flachkopfschraube und Halteplatte verzinkt.
Flachkopfschraube und Halteplatte verzinkt.
Hinweis
Magnetverschluss für Schwenk- und Schiebetüren. Die Langlöcher ermöglichen eine flexible Positionierung auf Aluminiumprofilen und Flächenelementen.
Zeichnungshinweis
1) Flachkopfschraube
2) Halteplatte
2) Halteplatte
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.