Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Magnetverschluss
Material Grundkörper
Polyamid
Material Komponente
Stahl
Farbe Grundkörper
schwarz
KOMP
verzinkt
A=Bohrungsabstand
30
A1
13,5
B
28
D
6,3
Gegenstück
Flachkopfschraube M5x6 und Halteplatte 14x41x2
H
20
H1
10
Haltekraft F1 N
20
Haltekraft F2 N
10
L
40
L1
19

Beschreibung

Werkstoff
Polyamid glasfaserverstärkt
Flachkopfschraube DIN 921 Stahl.
Halteplatte Stahl.
Ausführung
schwarz.
Flachkopfschraube und Halteplatte verzinkt.
Hinweis
Magnetverschluss für Schwenk- und Schiebetüren. Die Langlöcher ermöglichen eine flexible Positionierung auf Aluminiumprofilen und Flächenelementen.
Zeichnungshinweis
1) Flachkopfschraube
2) Halteplatte
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch