Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Befestigungswinkel
Ausführung 1
für Magnetverschluss
Material Grundkörper
Stahl
Farbe Grundkörper
verzinkt
Abmessungen
siehe Zeichnung

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
verzinkt.
Hinweis
Mit dem Befestigungswinkel kann der Magnetverschluss flexibel positioniert werden.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch