{"product":{"productId":"agid.23018","price":14.53,"name":"TÜRANSCHLAG, MIT MAGNETVERSCHLUSS,FORM:B, L=53,5, B=40, H=19, BN=8/10,POLYAMID, KOMP:STAHL"},"currency":"EUR"}
Türanschlag
mit Magnetverschluss
Polyamid
- Mit Dämpfung
- Einfache Montage
- Für Türen und Klappen
Verkaufseinheit
14,53 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Türanschlag
Form
B
Ausführung 1
mit Magnetverschluss
Material
Grundkörper
Polyamid
Material
Komponente
Stahl
Oberfläche
Komponente
verzinkt
B=Breite
40
BN=Nutbreite
8/10
D=Gewinde
M5
H=Höhe
19
L=Länge
53,5
B2
36
H1
4,5
H3
2,5
L1
20/22,5
L2
12
L3
3
L4
30
Shore Härte
70
Beschreibung
Werkstoff
Türanschlag PA, glasfaserverstärkt.
Dämpfer EPDM.
Halteplatte Stahl.
Nutfixierung Zinkdruckguss.
Schraube Stahl.
Fixierungsstück PA, glasfaserverstärkt.
Dämpfer EPDM.
Halteplatte Stahl.
Nutfixierung Zinkdruckguss.
Schraube Stahl.
Fixierungsstück PA, glasfaserverstärkt.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Hinweis
Die Türanschläge können genutzt werden, um Türen oder Klappen aus einem Aluminium Profil dämpfend oder magnetisch zu schließen.
Lieferumfang
Türanschlag mit Dämpfung:
1x Türanschlag,
1x Nutfixierung,
1x Schraube ISO 7991 - M5x14,
1x Fixierungsstück.
Türanschlag mit Magnetverschluss:
1x Türanschlag,
1x Halteplatte,
1x Nutfixierung,
2x Schraube ISO 7991 - M5x14,
1x Fixierungsstück.
1x Türanschlag,
1x Nutfixierung,
1x Schraube ISO 7991 - M5x14,
1x Fixierungsstück.
Türanschlag mit Magnetverschluss:
1x Türanschlag,
1x Halteplatte,
1x Nutfixierung,
2x Schraube ISO 7991 - M5x14,
1x Fixierungsstück.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.