Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Doppelkugelschnäpper
Material Grundkörper
Messing
Material Komponente
Kugel aus Edelstahl
Oberfläche Grundkörper
verchromt
A=Bohrungsabstand
50
B=Breite
11
H=Höhe
13,2
L=Länge
60
A1
24
B1
9
B2
13,5
D
4,8
Federkraft
Standard
H1
2,4
H2
13,5
H3
2,2
H4
15,9
Haltekraft ca. N
30±7
L1
36

Beschreibung

Werkstoff

Gehäuse und Schließkloben Messing, Zinkdruckguss oder Edelstahl 1.4401.

Kugeln und Federn Edelstahl.

Ausführung
Messing und Zinkdruckguss verchromt.
Edelstahl gestrahlt.
Kugeln und Federn Edelstahl, blank.
Hinweis
Schnellverschluss für vielseitige Einsatzmöglichkeiten wie das Zuhalten von Türen, Klappen, Blenden und dergleichen. Der Doppelkugelschnäpper besteht aus einem Gehäuse und einem Gegenstück, dem sogenannten Schließkloben, der in das Gehäuse einrastet. Der Schließkloben kann seitlich oder frontal in das Gehäuse eingedrückt werden. Der Einrastdruck ist verstellbar.
Zeichnungshinweis
1) Senkung DIN 74-A
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch