{"product":{"productId":"agid.20118","price":0.74,"name":"FEDERNDES DRUCKSTÜCK STANDARDFEDERKRAFT, GLATTE AUSFÜHRUNG, D=6 L=7,KUNSTSTOFF, KOMP:EDELSTAHL"},"currency":"EUR"}
Federndes Druckstück
glatte Ausführung
Kunststoff
- Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt
- Universell einsetzbar und einfach montierbar
- Einfache Montage
- Ideal für sicheren Überkopf-Einbau
Verkaufseinheit
0,74 € / St.
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Federndes Druckstück
Ausführung 1
glatte Ausführung
Material
Grundkörper
Kunststoff
Material
Komponente
Edelstahl
D=Außendurchmesser
6
H=Hub
1,6
L=Länge
7
D1
5
D2
6,5
Federkraft
Standard
Federkraft
Anfang
F1 ca. N
6,2
Federkraft
Ende
F2 ca. N
12,6
L1
1
Beschreibung
Werkstoff
Hülse Thermoplast.
Feder Edelstahl.
Kugel Edelstahl oder POM.
Feder Edelstahl.
Kugel Edelstahl oder POM.
Ausführung
Hülse schwarz. Kugel gehärtet, blank.
Hinweis
Die Selbstklemmung des federnden Druckstücks ermöglicht eine einfache Montage sowie einen sicheren Überkopf-Einbau.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.