Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Federndes Druckstück
Ausführung 1
glatte Ausführung
Material Grundkörper
Edelstahl
Material Komponente
Edelstahl
D=Außendurchmesser
6
H=Hub
5,5
L=Länge
15
D1
4,8
D2
6,5
Federkraft
Standard
Federkraft Anfang F1 ca. N
6,1
Federkraft Ende F2 ca. N
12
L1
1
L2
2,3
L3
8,2

Beschreibung

Werkstoff
Hülse und Feder Edelstahl.
Bolzen Edelstahl oder POM.
Ausführung
Bolzen POM weiß temperaturbeständig +50 °C.
Hinweis

Glatte Ausführung zum Einpressen.
Für die Aufnahmebohrung wird die Toleranz DH7 empfohlen.

Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch