{"product":{"productId":"agid.20025","price":2.4,"name":"FEDERNDES DRUCKSTÜCK STANDARDFEDERKRAFT, GLATTE AUSFÜHRUNG, D=8L=18, EDELSTAHL, KOMP:POM"},"currency":"EUR"}
Federndes Druckstück
glatte Ausführung
Edelstahl
- Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt
- Universell einsetzbar
- Einfache Montage
- Temperaturbeständig +50° C
Verkaufseinheit
2,40 € / St.
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Federndes Druckstück
Ausführung 1
glatte Ausführung
Material
Grundkörper
Edelstahl
Material
Komponente
POM
D=Außendurchmesser
8
H=Hub
6,5
L=Länge
18
D1
6,2
D2
8,5
Federkraft
Standard
Federkraft
Anfang
F1 ca. N
10,7
Federkraft
Ende
F2 ca. N
17
L1
1,1
L2
2,9
L3
9,5
Beschreibung
Werkstoff
Hülse und Feder Edelstahl.
Bolzen Edelstahl oder POM.
Bolzen Edelstahl oder POM.
Ausführung
Bolzen POM weiß temperaturbeständig +50 °C.
Hinweis
Glatte Ausführung zum Einpressen.
Für die Aufnahmebohrung wird die Toleranz DH7 empfohlen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.