{"product":{"productId":"agid.2502","price":10.86,"name":"EXZENTERANSCHLAG D=20 H=12VERGÜTUNGSSTAHL"},"currency":"EUR"}
Exzenteranschlag
Vergütungsstahl
- Anschlag für Werkstücke und Bauteile
- Toleranzausgleich durch exzentrische Bauform
Verkaufseinheit
10,86 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Exzenteranschlag
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
D=Durchmesser
20
H=Höhe
12
A
6
A1
2,5
D1
6,6
D2
11
D3
2
H1
7
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
vergütet und brüniert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.