Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Exzenteranschlag
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
D=Durchmesser
36
H=Höhe
25
A
12
A1
5,5
D1
13,5
D2
20
D3
4
H1
13

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
vergütet und brüniert.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch