{"product":{"productId":"agid.20449","price":17.2,"name":"KLEMMANSCHLAG VERSTELLBAR D1=M06ALUMINIUM, NATUR ELOXIERT,KOMP:AUTOM.STAHL, BLAU PASSIVIERT, D=40"},"currency":"EUR"}
Klemmanschlag
verstellbar
Aluminium
natur eloxiert
- Positionierung für Werkstücke
- Anwendungsgebiete: Montagetechnik, Fördertechnik, Vorrichtungsbau
- Federung verhindert Verkanten
Verkaufseinheit
17,20 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Klemmanschlag
Ausführung 1
verstellbar
Material
Grundkörper
Aluminium
Material
Komponente
Automatenstahl
Farbe
Grundkörper
natur eloxiert
KOMP
blau passiviert
D1=Gewinde
M6
D=Außendurchmesser
40
H1=Höhe
40
Befestigungsart
Außengewinde
D2
32
H
60
L
7
Beschreibung
Werkstoff
Grundkörper Aluminium.
Metallkomponenten Stahl.
Kunststoffkomponenten PA6.
Metallkomponenten Stahl.
Kunststoffkomponenten PA6.
Ausführung
Grundkörper natur eloxiert.
Metallkomponenten blau passiviert.
Metallkomponenten blau passiviert.
Hinweis
Verschiebbarer Anschlag für Profilsysteme Typ B, Typ I und T-Nuten nach DIN 650. Klemmung erfolgt durch Drehen am Sterngriff. Gefederter Gewindebolzen sorgt beim Lösen des Anschlags für leichte Verschiebbarkeit ohne Verkanten des Nutensteins.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.