{"product":{"productId":"agid.2514","price":21.87,"name":"SCHRAUBANSCHLAG VERSTELLBAR A=60 B=84VERGÜTUNGSSTAHL, F=M12"},"currency":"EUR"}
Schraubanschlag
verstellbar
Vergütungsstahl
- Vergütet und brüniert
- Universell einsetzbar und einfach montierbar
Verkaufseinheit
21,87 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Schraubanschlag
Ausführung 1
verstellbar
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
A=Länge
60
B=Höhe
84
F=Schraube
M12
C
72
D
60
E
19
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl, vergütet.
Ausführung
brüniert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.