Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Anschlagschraube
Form
A
Material Grundkörper
Stahl
D=Gewinde
M8
L=Gewindelänge
12
Befestigungsart
Außengewinde
K
5
SW
13

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Festigkeitsklasse 10.9.
Ausführung
Anschlagschraube brüniert.
Mutter verzinkt.
Hinweis
Anschlagschraube Größe M3 nur in Festigkeitsklasse 8.8 verfügbar.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch