{"product":{"productId":"agid.20217","price":7.16,"name":"ANSCHLAGSCHRAUBE D=M16X50, SW=24,FORM:A PL PLAN, STAHL"},"currency":"EUR"}
Anschlagschraube
Stahl
- Glatte Anschlagfläche
- Mit Kontermutter
Verkaufseinheit
7,16 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Anschlagschraube
Form
A
Material
Grundkörper
Stahl
D=Gewinde
M16
L=Gewindelänge
50
Befestigungsart
Außengewinde
K
9,5
SW
24
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Festigkeitsklasse 10.9.
Festigkeitsklasse 10.9.
Ausführung
Anschlagschraube brüniert.
Mutter verzinkt.
Mutter verzinkt.
Hinweis
Anschlagschraube Größe M3 nur in Festigkeitsklasse 8.8 verfügbar.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.