{"product":{"productId":"agid.2520","price":121.4,"name":"WERKSTÜCKANSCHLAG GR.150 ALUMINIUM,KOMP:STAHL"},"currency":"EUR"}
Werkstückanschlag
Aluminium
- Spanngelenk aus hochfestem Aluminium
- Instrument zur Positionierung auf Bearbeitungsmaschinen oder bei Montagearbeiten
- Stufenlos und schnell verstellbar in 5 Achsen
Verkaufseinheit
121,40 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Werkstückanschlag
Größe
150
Material
Grundkörper
Aluminium
Material
Komponente
Stahl
Beschreibung
Werkstoff
Spanngelenk hochfestes Aluminium.
Achsbolzen, Auflageteller und Anschlagstange Stahl.
Achsbolzen, Auflageteller und Anschlagstange Stahl.
Ausführung
Spanngelenk blau und schwarz eloxiert.
Achsbolzen, Auflageteller und Anschlagstange brüniert.
Achsbolzen, Auflageteller und Anschlagstange brüniert.
Hinweis
Der 5D-Werkstückanschlag dient unter anderem als vielseitiges Instrument zur Positionierung auf Bearbeitungsmaschinen oder bei Montagearbeiten. Er ist schnell und flexibel in 5 Achsen stufenlos verstellbar. Lieferung komplett mit T-Nutenstein M8x12 und Sechskantschlüssel.
Auf Anfrage
Verbindungselement zum Kombinieren mehrerer 5D-Werkstückanschläge.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.