{"product":{"productId":"agid.2537","price":22.28,"name":"ARRETIERBOLZEN GR.3 D1=M16X1,5, D=8,FORM:A O.RASTNUT, O.KONTERMUTTER,EDELSTAHL 1.4034 GEHÄRTET,KOMP:EDELSTAHL"},"currency":"EUR"}
Arretierbolzen
ohne Rastnut
Edelstahl
gehärtet
- Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt
- Hohe Stabilität
- Edelstahl 1.4305, 1.4034, 1.4404
Verkaufseinheit
22,28 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Arretierbolzen
Form
A
Größe
3
Ausführung 1
ohne Rastnut
Produkttyp
Standard
Material
Grundkörper
Edelstahl
Material
Komponente
Edelstahl
Oberfläche
Grundkörper
gehärtet
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4034
D1=Gewinde
M16x1,5
D=Bolzendurchmesser
8
L=Länge
77
D2
33
F x 30°
2,3
Federkraft
Anfang
F1 ca. N
15
Federkraft
Ende
F2 ca. N
35
Form-Typ
ohne Rastnut, ohne Kontermutter
Hub
S
8
Kontermutter
ohne Kontermutter
L1
26
L2
10
L3
23
SW1
19
Beschreibung
Produktbeschreibung
Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden.
Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form C bzw. Form D zu verwenden.
Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form C bzw. Form D zu verwenden.
Werkstoff
Edelstahlausführung A2:
Gewindehülse und Pilzgriff 1.4305.
Arretierstift gehärtet 1.4034.
Arretierstift nicht gehärtet 1.4305.
Druckfeder 1.4310.
Edelstahlausführung A4:
Gewindehülse, Pilzgriff und Arretierstift 1.4404.
Druckfeder 1.4401 oder 1.4571.
Ausführung
Edelstahlausführung A2:
Gewindehülse blank.
Pilzgriff blank.
Arretierstift gehärtet oder nicht gehärtet, geschliffen und blank.
Edelstahlausführung A4:
Gewindehülse blank.
Pilzgriff blank oder gestrahlt.
Arretierstift geschliffen, chemisch vernickelt oder blank.
Gewindehülse blank.
Pilzgriff blank.
Arretierstift gehärtet oder nicht gehärtet, geschliffen und blank.
Edelstahlausführung A4:
Gewindehülse blank.
Pilzgriff blank oder gestrahlt.
Arretierstift geschliffen, chemisch vernickelt oder blank.
Auf Anfrage
Sonderausführungen.
Zubehör
Distanzringe 03089.
Befestigungssätze für dünnwandige Teile 03094-10.
Befestigungssätze für dünnwandige Teile 03094-10.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.