Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Arretierbolzen
Form
D
Größe
5
Ausführung 1
mit Rastnut
Produkttyp
Standard
Material Grundkörper
Edelstahl
Material Komponente
Thermoplast
KOMP
verkehrsrot RAL 3020
Oberfläche Grundkörper
gehärtet
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4034
D1=Gewinde
M24x2
D=Bolzendurchmesser
16
L=Länge
96
D2
40
F x 30°
3,2
Federkraft Anfang F1 ca. N
20
Federkraft Ende F2 ca. N
46
Form-Typ
mit Rastnut, mit Kontermutter
Hub S
16
Kontermutter
mit Kontermutter
L1
32
L2
18
L3
28
SW1
27
SW2
36

Beschreibung

Werkstoff

Stahlausführung:

Gewindehülse und Arretierstift Automatenstahl.



Edelstahlausführung A1:

Gewindehülse 1.4305.

Arretierstift gehärtet 1.4034.

Arretierstift nicht gehärtet 1.4305.



Edelstahlausführung A4:

Gewindehülse und Arretierstift 1.4404.



Pilzgriff Thermoplast.

Ausführung
Stahlausführung:
Gewindehülse brüniert.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.

Edelstahlausführung A1:
Gewindehülse blank.
Arretierstift gehärtet und geschliffen, blank.
Arretierstift nicht gehärtet und geschliffen, blank.

Edelstahlausführung A4:
Gewindehülse blank.
Arretierstift geschliffen und chemisch vernickelt.
Arretierstift geschliffen, blank.

Pilzgriff schwarzgrau RAL7021 oder verkehrsrot RAL3020.
Hinweis
Die verwendeten Werkstoffe ermöglichen einen vielfältigen Einsatz.
Bei Anforderungen mit einer sehr hohen Korrosionsbeständigkeit, sind die Arretierbolzen aus Edelstahl A4 zu empfehlen.
Auf Anfrage
Sonderausführungen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch