Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Arretierbolzen
Form
A
Größe
3
Ausführung 1
Verdrehsicherung
Ausführung 2
mit Verdrehsicherung
Produkttyp
mit Anlaufschräge
Material Grundkörper
Edelstahl
Material Komponente
Thermoplast
Farbe Grundkörper
blank
KOMP
schwarzgrau RAL 7021
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4034
D1=Gewinde
M16
D=Arretierstiftdurchmesser
8
D2
33
Federkraft Anfang F1 ca. N
20
Federkraft Ende F2 ca. N
35
Hub S
6
L
66
L1
26
L2
10
L3
23
SW1
19

Beschreibung

Produktbeschreibung
Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden.

Durch die Verdrehsicherung wird sichergestellt, dass sich die Position des Bolzens zur Hülse nicht verändert. Die Anlaufschräge erlaubt eine selbsttätigende Ausrückung des Bolzens durch einseitige Querkräfte. Das Lösen der Schraube bis zur Markierung am Bolzen, ermöglicht ein Verdrehen der Anlaufschräge im Raster von 60°.
Werkstoff

Stahlausführung:

Gewindehülse und Arretierstift Automatenstahl.



Edelstahlausführung:

Gewindehülse 1.4305.

Arretierstift 1.4034.



Pilzgriff Thermoplast.

Ausführung
Stahlausführung:
Gewindehülse brüniert.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.

Edelstahlausführung:
Gewindehülse blank.
Arretierstift gehärtet und geschliffen, blank.

Pilzgriff schwarzgrau RAL7021.
Montage
Das Lösen der Schraube erfolgt mittels Sechskant.
Auf Anfrage
Sonderausführungen.
Zeichnungshinweis
1) Markierungsring
Zubehör
Distanzringe 03089.
Befestigungssätze für dünnwandige Teile 03094-10.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch