Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Arretierbolzen
Form
B
Größe
0
Ausführung 1
ohne Rastnut
Produkttyp
Standard
Material Grundkörper
Edelstahl
Material Komponente
Edelstahl
Oberfläche Grundkörper
ungehärtet
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4305
D1=Gewinde
M8x1
D=Bolzendurchmesser
4
L=Länge
43
D2
18
F x 30°
1
Federkraft Anfang F1 ca. N
6
Federkraft Ende F2 ca. N
12
Form-Typ
ohne Rastnut, mit Kontermutter
Hub S
4
Kontermutter
mit Kontermutter
L1
15
L2
6
L3
13
SW1
10
SW2
13

Beschreibung

Produktbeschreibung
Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden.
Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form C bzw. Form D zu verwenden.
Werkstoff

Edelstahlausführung A2:

Gewindehülse und Pilzgriff 1.4305.

Arretierstift gehärtet 1.4034.

Arretierstift nicht gehärtet 1.4305.

Druckfeder 1.4310.



Edelstahlausführung A4:

Gewindehülse, Pilzgriff und Arretierstift 1.4404.

Druckfeder 1.4401 oder 1.4571.

Ausführung
Edelstahlausführung A2:
Gewindehülse blank.
Pilzgriff blank.
Arretierstift gehärtet oder nicht gehärtet, geschliffen und blank.

Edelstahlausführung A4:
Gewindehülse blank.
Pilzgriff blank oder gestrahlt.
Arretierstift geschliffen, chemisch vernickelt oder blank.
Auf Anfrage
Sonderausführungen.
Zubehör
Distanzringe 03089.
Befestigungssätze für dünnwandige Teile 03094-10.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch